• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 液位传感器概述
  2. 产品新闻

雷达液位传感器:快速且精确地测量高达10m的储罐

准确的液位监测

全新的雷达液位传感器LW2720为检测速度和精度设立了新标杆。
首先其在安装时间方面创造了新记录:通过使用标准M12电缆、使用IO-Link进行快速参数设置以及广泛的适配器,设备可以轻松实现定制化使用。​

例如,当LW2720在高达10米的储罐内使用时,即使储罐内部含有集成的混合器或喷球,也能实现精确的液位测量。同时,不同的介质也不会对测量造成不利影响。由于采用80GHz技术,该雷达传感器甚至能应对高速加注或排空储罐的情形,并且仍然保持高测量精度和无盲区的优势。​

如果不想浪费宝贵时间并想了解有关该高速传感器的更多信息,请点击这里。

产品优势

雷达液位传感器有哪些优势?

卓越性能
80GHz技术可实现集中且精确的液位测量
卫生设计
通过相关认证,适用于卫生环境,
IP66/68和IP69K
易于设置
采用标准M12连接,即插即用。参数设置仅需1个数值,可使用广泛的适配器。
质量可靠
原则上,我们为产品提供5年质保

应用

啤酒厂应用案例

发酵罐

雷达液位传感器用于在发酵罐中进行连续液位测量。储罐配有喷嘴清洁器,且底部呈圆锥形,因此液位测量非常棘手。LW采用80 GHz工作频率,可提供非常窄的波束,因此不会受喷嘴清洁器的影响。窄波束还可对圆锥形储罐底部进行可靠测量,不会受离散反射影响。

IO-Link优势

  • 无损耗数据传输
    数字化传输液位值
  • 即插即用
    易于安装。仅需1个参数。
  • 远程维护
    通过使用IT连接功能,可以进行远程参数设置和液位监测

雷达液位传感器如何工作?

技术

该设备采用FMCW(调频连续波)方法工作。它以不断变化的77到81 GHz之间的频率向介质发送电磁波。由于发射器连续更改发射信号的频率,发射信号与反射信号之间就存在频率差异。将反射信号的频率减去同一时间的发射信号的频率,可以得到与液位距离成正比的低频信号。通过对该信号进行进一步处理,可以快速得到可靠且高度精确的液位测量值。