• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 从振动监测到工业4.0
  2. 振动监测

振动监测 – 可在损伤发生初期发现问题,从而避免将损伤扩大化

为什么要进行振动监测?
每个机器在运行过程中都会发生振动。由于不平衡、未对准或共振等原因,这些振动可能会快速超出允许水平。振幅增大会对机器状态造成负面影响,并缩短机器使用寿命。

结果:意外故障和更短的使用寿命

使用efector octavis的解决方案:
在工业标准中,整体振动速度被用来衡量整个机器的状态。建议机器和风扇分别使用ISO 10816和ISO 14694标准,其中规定了在不同应用环境中的应力阀值。

efector octavis用于监测机器振动是否超出了允许值。如果在早期检测到损坏,可以及时更换受影响的部件,从而避免更大的间接损失。

监测振动速度。

VK振动传感器,依照ISO 10816标准对机器和设备的整体振动状态进行在线监测。该传感器可测量非旋转部件表面的rms振动速度,并在机器振动过强时触发警报。

及时检测不平衡和冲击

由于不平衡、未对准或轴承损坏等原因,机器振动可能会快速超出允许水平。

结果:意外故障和更短的使用寿命。VN传感器能持续检测、指示和记录相关的振动和冲击。

最多监测4个测量点

VSA / VSP型传感器可以在难以到达的位置测量机器振动。VSE型诊断电子装置最多可监测和记录4个测量点。以太网和现场总线接口简化了网络连接和远程诊断。

我们推荐以下产品组