• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 从振动监测到工业4.0
  2. 产品概览

适用于所有应用的合适产品

基本振动传感器和变送器

根据ISO 10816标准对机器和设备的整体振动状况进行持续监测的振动传感器和变送器,这些传感器可以测量非旋转部件表面的rms振动速度。

VT型基本振动变送器
提供简单的变送器功能,4...20 mA。

VK型基本振动传感器
提供开关输出和变送器功能,通过响应延迟避免启动时的触发。

智能振动传感器

VN型振动传感器根据ISO 10816标准对机器和设备的整体振动状态进行监测。参数设置非常简单,并带有本地显示器,无需配置软件。

VN型智能振动传感器
机载显示器,并自带用于记录历史数据的内存,适用于120 rpm转速以上的旋转机械。

电子诊断装置

用于评估动态信号(例如加速度)和模拟输入的6通道诊断系统。灵活、详尽的监测和分析。用于连接和集成至更高级别系统/PLC的Ethernet TCP/IP和现场总线接口(仅限VSE15x)。

电子诊断装置
4通道诊断模块,带额外过程值输入、集成历史记录内存,支持联网。

VSE002 / VSE100型电子诊断装置
频率可选的监测、带实时时钟的历史记录内存、计数器功能、TCP/IP联网能力。

VSE150型电子诊断装置
频率可选的监测、带实时时钟的历史记录内存、计数器功能、TCP/IP联网能力、PROFINET/IO 接口。

加速度传感器

加速度传感器测量机器表面上的动态作用力,并传输原始信号用于下游的振动监测或振动诊断,例如VSE型电子诊断装置。

VSA / VSP型加速度传感器
坚固的加速度传感器,采用VSA或VSP型外壳,适用于难以到达的区域。带电压输出(100 mV/g)或电流输出(0...10 mA)的多种测量范围。连接至VSE诊断电子装置。

VSA型加速度传感器
在快速移动或高作用力情况下仍能无故障运行。集成自检功能,安全可靠。

VSP0xA型本安型加速度传感器
适用于测量危险区域中的振动,通过安全栅连接至安装在ATEX防爆区外的VSE电子诊断装置。

软件和附件

VES004软件用于对所有智能振动传感器和电子诊断装置进行参数设置和在线数据监测。ifm OPC服务器软件可用于将振动电子装置连接至更高级别的系统(SCADA,MES,ERP)。

OPC是自动化技术领域不同制造商的标配通信软件,灵活性高、实施简单。ifm软件SMARTOBSERVER带有许多用于在线可视化、储存和分析测量值的功能,适用于机器和设备状态的监测。除了安装适配器外,ifm还提供许多作为附件提供的连接技术(例如插口、Y形电缆),满足不同的工作条件需求。

一切由您选择。

状态监测系统