You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

提高港口运营效率

A container ship docks at the port terminal

面向未来的自动化和互联互通

随着全球贸易的日益增长及客户对全球物流服务需求的不断增加,最大限度地提高港口的运营效率势在必行。绝大多数洲际货物贸易都是通过海运进行的,因此集装箱港口在国际供应链中起着决定性作用。集装箱装卸过程中的一切工作都必须安全、准时无误地完成,否则全球物流链参与者就无法维持其紧凑的日程安排。

为了节约成本和时间,保持可靠性和竞争力,必须提高关键港口资产的自动化程度和状态监测水平。我们为各种港口应用提供有针对性且安全的解决方案,旨在精准满足这方面需求。

自动化解决方案的优势

为了提高港口的运营效率,陆上和海上参与者的互联互通变得日益重要。这不仅需要各方进行可靠的数据交换,还要对关键资产进行状态监测。这就要求港口必须变得更加智能,因此数字化的重要性日益突出。我们提供基于智能传感器的系统解决方案,不仅可靠而且支持将数据传输到云端,以保证港口的顺利运营。

可用性:

IO-Link 传感器可将数据从港口系统和设备传输到更高级别的系统。例如,可以及早发现港口设备的损坏,提高设备的正常运行时间。

降低成本:

港口运营中断会给港口运营商及物流链中的所有参与者都带来高昂的成本。港口设备因机械磨损等原因可能造成的停机可以在早期阶段被检测出来,从而避免停机。配备精密传感器技术的监测系统可检测轴承损坏和不平衡等情况,并通过 IO-Link 以数字方式传输这些数据,有助于避免发生代价高昂的停机。

可靠性:

凭借 50 多年的经验积淀,我们深知如何尽可能延长起重机、吊具、集装箱堆垛机、跨载机或 AGV 等的正常运行时间。这些特殊用途的车辆都暴露在极端的冲击和振动以及沿海地区的降水和强烈日照、大风和含盐空气的环境条件下。ifm的传感器和控制系统具有 IP68/IP69K 防护等级,可防止油或水的侵入,并可在 -40 至 85°C的温度范围内承受高达 120g 的抗冲击和振动性能。出色的EMC兼容性与通过 IO-Link 进行的数字数据传输相结合,可确保准确无误地记录和传输所有相关设备的数据。当然,所有相关认证均可提供。

您或许会有兴趣的主题:

欢迎您光临易福门

周一至周五早8:30至晚17:30,易福门电子期待您与我们联络,有关合同报价、货期查询、产品与技术咨询 请拨打全国电话服务热线: 400 880 6651 或添加QQ号在线咨询:400 880 6651