You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

2024年世界粮食日

2024年世界粮食日:10月16日

理论上,有足够的粮食 满足每个人的需求。

根据 联合国粮农组织(FAO)的数据,全球农业生产的粮食足以养活世界人口。 然而,仍有7.83亿人口面临饥饿风险,其中大部分是贫困农户。 自动化技术能够如何帮助改善这种不稳定、不公平的现状呢?

利用自动化技术:保护环境、节约资源

自动化解决方案对于提高食品生产的效率和可持续性至关重要。 利用简单易用的自动化技术和易于实施的完整解决方案,农场可以优化其生产过程、降低对环境的影响、节约资源并提高食品质量。

实现整个食品供应链的共赢

积极效果让整个食品供应链的所有利益相关方都从中受益。 从食品加工到运输和配送,下游过程中的可靠自动化技术能让每个人都受益匪浅, 从而保证食品安全,减少浪费,并为全球社区提供更多食品。

我们希望利用我们的产品、解决方案和专业知识,帮助实现FAO确保所有人都获得有营养的食品这一愿景, 为当下及子孙后代提供充足的食品。

我们致力于确保安全的食品在任何地方皆举手可得。 我认为IO-Link将在未来发挥非常重要的作用,帮助从组件获得更多传感器数据并降低食品安全风险。

TetraPak

我们80%的客户表示其饮食正在从动物性蛋白转向植物性蛋白。 我们需要利用市面上的最好技术来建立能够存续数十年的工厂。 与ifm合作为我们带来了联系紧密、技术解决方案和快速响应的优势,这对我们来说非常实用,能够帮助我们有效推进项目。 在对产能进行现代化改造方面,使用最新的高端技术非常关键。

Danone

面向未来食品供应的自动化解决方案

食品和农业部门当今正面临日益严峻的挑战。他们不仅要为不断增长的世界人口提供充足的粮食和优质产品,还要满足重要性日益凸显的动物福利、可持续环境管理以及节约能源和用水等方面的诉求。多年来,ifm一直在为这一具有挑战性的领域提供各种产品和解决方案。我们新一期《食品杂志》清晰概述了我们全面的产品系列,通过各种示范应用、用户评价、ifm专家点评以及成功案例,有趣而生动地呈现了ifm的众多解决方案。扫描二维码,进一步了解详情以及我们网站的其他主题。

要下载该杂志,请向我们提供以下信息: