• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 下载&激活
  2. moneo

ifm moneo – simply made for you

恭喜您获得moneo许可证!
下一步:


在目标系统上首次使用moneo前,必须先安装moneo,然后激活所需的许可证。为此,需要通过电子邮件收到1个或多个LAC(许可证激活码)。

注意:
预安装了软件的设备(moneo starterkit、moneo appliance)无需再下载软件!

激活ifm moneo的步骤:


一旦安装了ifm moneo,就可在软件中激活所购买的许可证。可以选择在线或离线激活,其中后者适合在无互联网连接的目标系统上使用,尤其是moneo starterkit。对于moneo appliance而言,也可在无互联网连接的情况下离线激活。

离线激活可通过“my ifm”中的用户账户完成。这需要目标系统的指纹,且必须安装软件。

注意:
许可证激活必须在目标系统上完成,且许可证将绑定该系统!

您做好迎接工业革命的准备了吗?

是的, 利用moneo,您已经准备好了。 利用该全新的多合一软件平台,您可以切身体验借助IT技术实现过程优化的便利性。 moneo可帮助您最大限度减少维护次数、延长机器正常运行时间并提高效率。 它还适用于所有行业, 且可直接使用而无任何技术限制。 使用非常简单。