You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

全金属电感式传感器,提供可靠的距离测量

可直接检测机械距离变化,通过 IO-Link 接口可方便地进行参数设定

  • 通过距离测量,提供可靠的端点位置检测
  • 优质不锈钢外壳 (316L)
  • 温度范围最高可达 100 °C
  • 通用用途,IP 65 至 IP 69K
  • 通过 IO-Link 智能传感器配置进行调节

全金属 IO-Link 传感器
在严苛工作环境下,全金属的传感器可满足多样的需求。 广阔的温度范围和高防护等级,能够进行通用用途的使用。 由于使用测量传感器,到目标的距离可以持久进行监控。 机械距离的变化可即刻检测,可进行预防性的重新调整,避免可能的停机时间。 智能传感器配置可提供多种设定选项。 开关点和输出功能能够配置。 不再需要囤积多种类型传感器,必要的设定均可通过 IO-Link 接口获取。