You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

高质量全金属紧凑型电感式接近开关

通过扩大感应范围,可靠检测端点位置,即使在高达 100℃ 的严苛条件下也可正常运行

  • 优质不锈钢外壳
  • 体积紧凑,适用于最微小的空间
  • 温度范围最高可达 100 °C
  • 通过 M12 连接器轻松连接
  • 螺纹部分可完整利用
  • IP 65/IP 69K 防护等级,提供更高的可靠度

全金属电感式接近开关
无论电感式接近开关需要面对怎样的严苛工作条件,全金属电感式接近开关都会是正确的选择。 即使温度高达 100 ℃ 也不会影响端点位置检测的可靠性。 优质不锈钢外壳搭配 ecolink 连接器,即使接触清洁剂和湿气也能持久使用。 更大的感应范围,提供可靠的检测保障和充足的裕度。 紧凑的尺寸和紧邻安装同类型传感器的可能性,令在最狭小空间中进行持久可靠端点位置检测成为可能。