ecomatController起步包:简单的编程入门
- 包括ecomatController CR710S
- 预接线模拟器盒带开关和电位计,可模拟二进制和模拟信号
- 包括所有必要接线和接口电缆
- 用于CODESYS的编程软件和文档
移动机械的快速编程入门
新一代ecomatController是面向未来车辆和机床的现代化控制器平台。该预接线起步包包括ecomatController CR710S以及所有必要的电缆,例如用于控制器电源、连接CAN和以太网数据交换接口以及输入输出等。模拟器盒可提供开关、电位计和信号显示器,模拟开关状态和模拟输入信号。集成的CODESYS软件包(3.5版本)则方便轻松熟悉控制器以及创建应用程序。
强大的电子设备
起步包的核心是ecomatController CR710S,该控制器遵循移动电子设备的所有适用标准,并配有时钟频率达300 MHz的先进的多核32位处理器。它可提供创建应用程序和熟悉内置硬件功能所需的所有功能。RGB状态LED可指示最重要的系统消息。必要时,可使用可单独编程的内部控制器(1 x 标准,1 x 安全),初步体验安全控制器在安全等级达EN 13849 PL d和EN 62061 SIL cl2的应用中的编程。
具有扩展功能的接口
通过集成的M12插座,可提供两个CAN接口以及RS232和带集成开关的以太网接口。所有CAN接口都支持必要的总线协议,如CANopen、CANopen Safety 和J1939。
可配置输入输出
每个模拟器盒都有6路预接线输入和输出。它们可配置为带诊断功能的数字、频率或模拟输入,或用于电阻测量的输入。输出可配置为诊断、数字或PWM输出。必要时,所有输入和输出也可配置为防故障通道。此外,特殊传感器和执行器可通过接线式扁平针脚连接器连接。
可通过CODESYS编程(符合IEC 61131-3标准)
采用标准化的 IEC 61131-3语言进行编程。编程示例和资源库有助于熟悉软件。