从生产端到消费端的精确压缩空气测量

- 精准测量消耗量,从而精确分配能源成本
- 通过泄漏监测提高能效
- 综合能源管理系统的基石(符合EMAS或DIN EN ISO 50001标准)
- 集成压力传感器,能够监测压力
- 同步指示不同的过程值,免去了对多个仪器的需要
“多合一传感器”降低成本
SDG压缩空气流量计是真正的多面手。凭借额外集成的压力和温度传感器,用户可以同时查看4个过程值(流量、压力、温度和总消耗量),从而了解其系统的能效。
ifm提供DN8到DN250众多规格的精密传感器,可满足各类应用需求。
能源监测一览无余
通过集成的TFT显示器,可以始终有效监测过程值。该显示器可灵活调整方向,并有4种单独可调节的界面布局可供选择。此外,所有过程值都可通过IO-Link快速轻松地传输。
探索ifm高效压缩空气监测的优势。在数字化机器大厅,我们的专家积极探讨了以下主题:
- 终端设备上的详细消耗量测量——从硬件到软件(0:00-19:17)
- 分支管路上的压缩空气监测——简化成本和泄漏的原因分析(19:17-31:50)
- 记录关键的能源数据和压缩机效率计算(31:51-35:59)
通过监测装置泄漏提高能效
精确的流量监测能够检测泄漏,并节省能源成本。此外,装置的高重复精度能够为各个生产线精确分配压缩空气的费用,并优化产品费用核算。
由于具备集成的压力测量功能,我们的压缩空气流量传感器可实现监测压缩空气系统的一般运行压力。通过监测生产端与消费端之间的压差,还可监测和优化管道系统的压降。此外,还可连续检测因过滤系统脏污等引起的压降。
综合能源管理系统的基石(符合EMAS或DIN EN ISO 50001标准)
根据欧盟能效指令,所有成员国必须致力于节省能源。减免能源税的要求是实施能源管理系统。
结合新款压缩空气流量计和定期校准,可以为此奠定基础。