首个获得卫生认证且适 用于小管道的G 1/2压 力传感器

- 针对G 1/2 接头的免维护PEEK密封理念
- 坚固且久经考验的陶瓷测量元件,无需填充液体的压力变送器
- 经过广泛的卫生标准认证
- 集成温度测量,无需多个仪器
- 采用数字通信,无模数转换或EMC损失
卫生工艺的理想选择
新型PM15压力传感器采用独特的齐平密封理念。该理念允许将小型陶瓷电 容式测量元件以卫生的方式集成至小管道中,例如在分配和填充系统中,而这在以往是无法实现的。凭借G 1/2螺纹,该传感器无需昂贵的适配器 即可完成安装。齐平接头使其可以应用在粘性介质并保证最优的CIP清洗效 果。每个传感器都配有可免费下载的出厂证书。
免维护且坚固
由于无弹性密封,该传感器在过程侧是免维护的。齐平且坚固的陶瓷测量元 件可耐受压力和真空冲击以及磨蚀性物质的冲击。该传感器可耐受高达150 ° 的介质温度(最大持续时间1小时)。