You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

扁平且紧凑:G-1/2 压力传感器

  • 采用陶瓷测量元件,耐受粘性介 质和磨蚀性介质
  • 独特的测量原理对压力尖峰的耐 受性极佳
  • 真正齐平的设计可防止积垢和管 道堵塞
  • 利用1个测量点连续传输压力和 温度值

耐受高压和磨蚀性介质

对于在管道中高压输送的高粘性或磨蚀性介质(如粘合剂、密封剂或胶水 等)而言,紧凑的G-1/2压力变送器PL15是理想之选。其采用齐平设计,没有 何介质可以粘附的盲区,从而能有效防止管道堵塞。此外,陶瓷测 量元件还可耐受极端压力尖峰,并长期耐受磨蚀性物体,例如玻璃球等固 体颗粒。
PL15采用ifm自有的超安全密封理念,可防止水或漆等流体介质在高压下进 入测量连接的螺纹区域、在该区域沉积或将其他介质混入/污染过程。

二合一:通过IO-Link提供压力和温度值

PL15既可用作两线制模拟量传感器,也可以用作数字量 IO-Link 传感器。用作后者时,由于压力变送器还可传输介质的温度,因此可以连续读取压力和温度值,而无需第二测量点。另外,运行时间也可通过IO-Link读取。

适合狭小空间和粘稠介质

二合一:通过IO-Link提供压力和温度值

PL15既可用作两线制模拟量传感器,也可以用作数字量IO-Link传感器。用作后者时,由于压力变送器还可传输介质的温度,因此可以连续读取压力和温度值,而无需第二测量点。另外,运行时间也可通过IO-Link读取。

产品

附件

连接技术