You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 按照应用分类的压力传感器
  2. 新闻动态
  3. PL工业级压力传感器

适用于工业应用的齐平式压力传感器

适合狭小空间和粘稠介质

对于任何使用管道在精确高压下输送粘合剂、胶水或密封剂等粘稠介质的应用而言,PL15紧凑型G1/2压力变送器都是理想的选择。

在我们的交互模型中探索PL15的特点。

客户感言

齐平设计和灵活的密封理念
PL15采用齐平设计,没有任何介质可以粘附的盲区,因此不会有任何涂料或冲洗残余物质堆积并影响我们涂料的质量。”
维护经理,Relius Farbenwerke GmbH
卓越的坚固型陶瓷测量元件
其陶瓷测量元件可以长期耐受严苛的磨蚀性介质,并具有出色的长期稳定性。”
陶瓷生产领域的客户
小巧而紧凑的外壳
得益于PL15的小尺寸设计,我们可以减小测量点周围的净空间,从而使我们的设备更紧凑,同时确保传感器能够轻松安装和拆除。”
RikoSlodowitz,ABEL GmbH初级产品经理
IO-Link提供关于过程状态的深度信息
“IO-Link可确保随时将压力精确且无损耗地传输至控制系统。对我们而言,其另一大优势是提供了额外的温度输出,可以免去对其他测量点的需要。”
Maximilian Meurer,EnviroFALK GmbH测量与控制工程师

应用案例

没有沉积和碰撞相关的故障

RELIUS Farbenwerke GmbH是欧洲领先的涂料和清漆生产商。其涂料储存在大型储罐中并使用清管系统进行分配。为此,通过水将清管器从始发站推向灌装设备的接收站。一旦灌装完毕,清管器就在压缩空气的作用下推回始发站,并将冲洗水压出管道。清管器在始发站和接收站的精确位置利用压力传感器来确定。由于传感器与清管器之间的空间很小,它们会不时接触。

PL15压力传感器在陶瓷生产中的应用

在陶瓷生产中,大多数产品都使用釉料来完成最终的表面处理。喷涂过程中的多余釉料则通过水幕收集并输送到处理工艺。在下游的工艺中,剩余的水通过压滤机与陶瓷固体分离。只有当所有滤布都正常使用时,才能实现完全的分离。
PL15压力传感器可确定压滤机的保持压力,从而提供关于滤布状态的信息。客户可以精确安排维护工作,确保高效的分离以及水和陶瓷的再利用。

所需安装空间更小、测量点更少

制造商ABEL GmbH专门生产适用于磨蚀性介质和腐蚀性介质(例如在采矿领域中碰到的介质)的隔膜泵。他们使用传感器来持续监测液压流体和泵送介质的压力和温度,以防止泵过热或过载。

“我们研发泵的目的是为客户提供可靠性高且空间要求小的泵。”

提高精度并减少测量点

30多年来,EnviroFALK GmbH一直专注于为全球各行各业设计和制造水处理系统。
该公司在许多应用中都使用PL15压力传感器,包括在多级过滤系统中。未来,该传感器还将被用在各种储罐应用中进行静压液位测量,从而减少系统中的传感器种类并降低储存成本。

其他典型应用

  • 胶水、粘合剂、泡沫和其他高粘稠介质的使用和定量
  • 用于造雪机:齐平设计可确保高压回路中的水被排空而不会在过程连接上冷冻
  • 用于部件清洗系统:PL15的齐平设计可以防止压力通道因碎屑或泡沫等而堵塞
  • 用于包含固体的介质,例如在废水处理中

系统连接

密封理念

密封理念依传感器的安装方式而定。

PL15 mounting
  1. 与现有的焊接适配器适配
    通过与O型圈结合使用,该PL传感器可用于压力高达60 bar的密封边缘上。当压力高于60 bar时,可在外壳与过程连接之间使用密封件。
  2. 使用ifm焊接适配器E30509
    当使用ifm焊接适配器时,可以直接在传感器端部形成金属对金属密封边缘。这可防止涂料或漆等流体介质在高压下进入测量连接的螺纹区域、在该区域沉积或将其他介质混入/污染过程。
  3. 安装在模块或管道中
    当安装在标准的½螺纹孔时,可在外壳与过程连接之间使用密封件。

IO-Link带来的附加值

IO-Link可实现无损耗数据传输
数字化通信可避免信号转换损耗,且磁场等外部因素不会对信号质量造成任何影响。
过程透明
持续监测压力曲线,确保对过程的全程关注。由于变送器还能传输介质温度,因此无需第二测量点。
易于设置
该压力传感器可通过IO-Link快速轻松地配置。

常见问答