You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 按照应用分类的压力传感器
  2. 新闻动态
  3. PQ压力传感器

气动应用的压力传感器

PQ Cube压力传感器是适合所有气动应用类型的理想选择。无论是用于真空及夹持应用,还是用于维护单元,PQ Cube压力传感器都以其持久稳定的卓越性能令人印象深刻。

不仅内在元件令人信服,外部1英寸显示器也可清晰显示各种布局的过程值,而开关点则可以通过LED进行信号指示。另外,还可以使用安装向导快速轻松地完成设置。

PQ Cube的详细信息

PQ Cube的产品优势

通用性

凭借久经市场考验的测量元件,PQ Cube压力传感器适合各类气动应用,包括维护单元、夹持器和气缸压力监测。

全图形1英寸TFT显示屏和开关点LED

通过IO-Link提供的过程值、开关点和其他信息在显示器上一目了然。可以灵活选择具有清晰红绿颜色变化的不同显示布局进行可视化。

安装向导

使用安装向导可以快速轻松地设置PQ压力传感器。该向导共有9种语言,引导您完成设置过程并要求您应用的所有相关属性。可以通过IO-Link或使用3个按钮直接在设备上灵活进行后续的进一步更改。

虚拟PQ仿真

请在我们的虚拟仿真中查看显示和安装向导。虚拟仿真可能与真实操作不同,并不能反映所有功能!

打开菜单或安装向导 / 确认输入
菜单导航
返回

应用

压缩空气处理

压缩空气处理是影响气动系统功能和使用寿命的重要因素。得益于巧妙的安装设计,压力传感器可以直接安装在您的维护单元中,而无需任何适配器,从而成为压缩空气处理的理想组件。
通过1英寸的完整图形显示,可以随时看到过程值是否处于目标范围内。

系统压力监测和测量

为确保您工厂的平稳运行,PQ Cube可在-1至16 bar的测量范围内可靠地监测系统压力。
通过3个按钮和直观的菜单导航,可以快速轻松地操作和设置传感器。安装向导支持传感器设置,有9种不同语言可选。

真空和抓取应用

在以方向快速变化为主要特征的真空和夹持应用中,PQ Cube压力传感器凭借其出色的坚固性,始终能保持正常运行。此外,显示屏的红/绿颜色变化可提供过程值的清晰可视化。这样,设备操作人员就能迅速看出物体是否被正确拾取。

在安装传感器时,您可以选择壁挂式安装、DIN导轨安装或者面板安装。

灵活的安装选项

IO-Link带来的附加值

  • 透明的流程
    除当前压力外,设备和介质的温度也可通过IO-Link非周期性输出,让您能随时轻松关注工艺流程。
  • 过程值和事件的记录和模拟
    除了显示和记录过程值外,还可以通过IO-Link记录和模拟各种事件,包括自开机以来的运行时间、过压事件数量以及两个输出的切换周期。
  • 采用非屏蔽连接技术的无损数据传输
    IO-Link可实现无损数据传输,因为数字化通信排除了转换损失,并且磁场等外部因素对数据传输也不会产生任何影响。
  • 可远程或直接在HMI上进行配置
    无论是远程还是过程中,都可以通过IO-Link快速轻松地配置压力传感器。

产品