You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 按照应用分类的压力传感器
  2. 新闻动态
  3. PQ压力传感器
  4. 应用案例

密封冰淇淋筒

Energietechnik Satrup GmbH公司从事自动化解决方案业务已有30余年,一直为客户提供自动化技术领域的服务,包括咨询、调试和长期支持等。
ETS为其客户Giovanni L.提供冰淇淋生产方面的支持,确保生产流程的稳定性。为了在末端妥善封闭冰淇淋筒,使用真空抓手来定位密封件。PQ Cube压力传感器可以确保该过程按预期进行,保证从取料盒中正确抓取密封件并将其放置在冰淇淋筒上。如果在抓取过程中未达到设定的抽吸压力,将通过气缸向上移动抓手,以免其浸入冰淇淋。
为最大限度缩短响应时间并实现精确的开关点,使用短软管将传感器安装在尽可能靠近真空抓手的位置。因此,传感器就处于设备的清洗区域内,会面临定期清洗作业。之前的传感器会经常因泄漏和所用清洗化学品而失效,而PQ Cube传感器凭借IP65防护等级的三件式注塑外壳,不受清洗环境的任何影响。

利用合适的真空顺利进行再包装

30多年来,PCA Roboter- und Verpackungstechnik GmbH一直专注于开发各类产品的个性化包装和码垛解决方案。PCA为其客户提供从规划到实施阶段的广泛支持,并提供全面的服务模式。
真空技术是机器人码垛的重要组成部分。要将包装箱移动到再包装设备的规定位置离不开真空。只有当正确抓取包装箱时,才能形成真空并开始移动。PQ Cube压力传感器被用来监测真空状态,通过使用附件安装的壁挂支架集成到设备中。

提高真空提升机的安全性和透明度

90多年来,FEZER 一直为客户提供真空搬运技术领域的创新性、经济型解决方案。各个设备系列专门针对多样化的应用而优化定制,确保过程有效、可靠并符合人体工程学。
手持式真空线圈提升机使得工作更加轻松,可以输送和旋转线圈。PQ Cube压力传感器被用于监测各个吸气腔室,确保理想的真空水平,进而保障腔室的负载能力。清晰的红/绿显示器变化可以向设备操作员警示运输期间的真空变化,以便及时采取安全预防措施。线圈提升机的真空由真空储存单元提供,与传统的真空源相比,可降低约50-70%的能源成本。PQ Cube还被用在储罐上,用于监测真空水平并以百分比进行显示,以及在必要时开启或关闭泵。通过百分比展示真空水平有利于统一理解,而不受特定国家计量单位的影响。

精确定位注塑组件并确保质量

35年来,Kunststofftechnik Schmid 一直在塑料加工和自动化领域提供高质量解决方案和服务。作为全方位服务的合作伙伴,Schmid为客户一站式提供从注塑部件初始创意设计到批量生产的支持,并量身定制解决方案。
当使用多达4个组件制造复杂的注塑部件时,必须满足高准确度和高精度要求,才能将各个组件精确可靠地定位到下一个模具中。该工艺使用真空抓手,必须保持设定的真空水平。PQ Cube压力传感器能够可靠监测真空水平。一旦达到目标值,就会将元件移动到下一个注塑环节。如果低于目标值,传感器就确保设备立即停止运行。为了适应抓手的动态特征和速度,PQ Cube直接安装在机械臂上。尽管它直接暴露在湿热工作环境中,但带涂层的测量元件不会受这些环境的影响,始终能可靠地运行。

根据过程压力确保正确的抓取过程

自1976年以来,BSH Hausgeräte GmbH 一直在其迪林根(Dillingen)工厂生产洗碗机,机型有2000多种,其尺寸、形状、颜色、技术和功能都各不相同。
PQ Cube压力传感器被用于洗碗机内圆坯的生产,对气动控制机器人抓手的过程压力进行监测。机器人会在数秒钟内将制造好的圆坯输送到下一个工序。为保证整个过程高效顺利地进行,必须正确执行机器人的抓取过程。这需要设定过程压力,使抓手在正确的时机完全打开和关闭。用于保证抓手气动压力的压力传感器直接安装在稳压器的DIN导轨上。另有一个PQ Cube则安装在维护单元上,监测气动系统的压力。该维护单元可为另外两个机器人提供气压。

对生产设备进行数字化改造并节省资源

一家尿布生产商过去使用机械式压力表来监测生产线上大约100个测量点的过程压力和真空水平。每个班次都要读取一次数值,并手动传输至系统。
在项目数字化改造过程中,使用PQ Cube压力传感器替换了机械式压力表。由于通过IO-Link进行数据传输,因此现在可以随时从控制系统和其他IT系统获取数字数据,这对高效的尿布生产而言是一项真正的优势。通过持续记录过程值,客户可以始终了解设备状态,并在早期就检测和纠正过程变化,从而实现降本增效。得益于可随时现场使用的基础设施(IO-Link主站、交换机和电源),该改造项目的实施简单而迅速,并且未破坏现有的机器结构。