You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

根据应用选择压力传感器

ifm提供种类繁多的电子压力传感器,可满足各种工业应用的需求。所有装置都采用坚固的外壳,并且不需要活塞或弹簧等运动部件,具有极高的抗冲击和抗振动性能,且不会发生任何磨损,无需维护。

根据应用选择合适的产品
    传感器类型 测量范围 [bar] 介质温度 [°C] IO-Link 液压应用 造船业
(DNV•GL船级社认证)
机床 水基介质 气体/压缩空气 粘性介质和
带悬浮颗粒的介质
静压液位测量
带显示器的压力传感器
适用于工业应用
PN -1...600 -25...80 + + PN2 + + +   +
PE -1...250 -25...80 +   + + + +    
PG24 -1...400 -25...80   +   + +     +
PQ -1...10 0...60 +         +    
不带显示器的压力传感器
适用于工业应用
PA -1...600 -25...90   +   + +     +
PK 0...400 -25...80   +       +    
PT / PU -1...600 -40...90 *1   + PT     +    
PS 0...1 0...60     PSxxA   +     +
PV 0...600 -25...80 + +   +   +    
压力传感器
适用于移动应用
PT / PU 0...600 -40...125   +       +    
带显示器的压力传感器
适用于卫生应用
PG27
PG28
-1...25 -25...125         + + + +
PI -1...100 -25...125 /
200
+       + + + +
不带显示器的压力传感器
适用于卫生应用
PM -1...100 -25...150 +       + + + +

*1PT50xx: -40...125 °C

用于ifm压力传感器的附件