- 按照应用分类的压力传感器
- 气体和压缩空气
适用于气体和压缩空气的压力传感器
传感器系列 | 压力检测范围 | 信号 | 可视化 | 考虑点 |
---|---|---|---|---|
![]() PQ |
-1…10 bar | • 变送器 • 开关 • IO-Link |
• 数字显示器 • 状态LED |
• 外形紧凑,非常适合测量真空/压缩空气 • 双色显示器 • 4…20 mA模拟量输出,量程不可调 |
![]() PN |
-1…25 bar | • 变送器 • 开关 • IO-Link |
• 数字显示器 • 状态LED |
• 双色显示器 • 4…20 mA / 0…10 VDC模拟量输出,量程可调 |
![]() PG24 |
-1…25 bar | • 变送器 • 开关 |
• 数字显示器 • 状态LED |
• 模拟/数字显示器 • 4…20 mA / 20…4 mA模拟量输出,量程可调 |
![]() PA |
-1…25 bar | 变送器 | – | • 4…20 mA / 0…10 VDC模拟量输出,量程不可调 |
![]() PT / PU |
-1…25 bar | 变送器 | – | • 响应时间 < 1 ms • 4…20 mA / 0…10 VDC模拟量输出,量程不可调 • 高抗冲击性/抗振动性 • IP67 / IP69K防护等级 • M12或DIN阀门插头 |
![]() PV |
-1…25 bar | • 开关 • IO-Link |
– | • 可通过软件配置开关点 • IP67 / IP69K防护等级 • 温度监测 |
![]() PK |
0…25 bar | 开关 | 状态LED | 通过2个设置环轻松调节开关点 |