- 按照应用分类的压力传感器
- 压力测量元件
ifm压力测量元件技术概览
了解各种传感器所采用的技术及其优缺点
陶瓷 电容式 |
膜片密封 | 不锈钢 应力计 |
压阻式 | |
---|---|---|---|---|
压力范围 | 100 mbar...600 bar | 1...400 bar | 6...600 bar | 1...10 bar |
耐真空度 | -1 bar | -1 bar | -1 bar | -1 bar |
过载保护 | ||||
坚固性 | ||||
长期稳定性 | ||||
精度 | ||||
外壳尺寸 | ||||
以下方面的耐受性 | ||||
拧紧力矩导致的漂移 | ||||
温度 | ||||
腐蚀性介质 | ||||
价格 | €€€ | €€€ | €€ | € |
不适用
有条件适用
陶瓷电容式测量元件的设计与功能
当施加压力时,膜片与本体之间的距离会发生变化,从而导致电极之间的电容发生变化。测量元件将对电容变化进行分析,然后将其转换为标准工业输出信号。
该测量元件的特点
- 异常坚固,耐高压和破裂压
- 1亿次压力循环内无漂移
- 长期稳定性和重复精度高
- 干式测量元件,无需膜片密封流体,过程可靠性高
优点
- 抵御动态压力浪涌和气蚀
- 抵御腐蚀性和磨蚀性介质
- 陶瓷测量元件受温度影响极小
- 陶瓷不会老化或疲劳
缺点
- 测量元件在传感器内安装复杂,因此外壳较大,成本较高
- 测量元件需要针对过程连接进行密封
- 只能在有限范围内应用于高于25 bar的气体应用
采用陶瓷电容式测量元件的产品
类型 | 卫生 | 工业 | |
---|---|---|---|
带显示器 | PI | PE, PNxx9X | 前往压力传感器 |
不带显示器 | PM | PA, PX, PP, PL15 | |
带模拟量显示器 | PG17, PG27, PG28 | PG14, PG24 |
膜片密封测量元件的设计与功能
在膜片密封技术中,过程压力不直接施加在传感器上,而是通过膜片及其背面的填充液体进行传递。膜片本身将过程介质与传感器系统隔开。膜片是柔性的,在受压时会变形。膜片背面是一种特殊的填充流体(通常是油),用于将压力从膜片传递到实际的压力传感器。
该测量元件的特点
- 耐高温
优点
- 可采用紧凑的正面齐平式设计
- 不易受温度变化影响
缺点
- 膜片较敏感
- 压力突然上升会导致不可修复的损坏
- 若膜片损坏,膜片密封的流体可能会逸出,从而污染介质
- 金属膜片会发生腐蚀
采用膜片密封测量元件的产品
类型 | 卫生 | 工业 | |
---|---|---|---|
带显示器 | PI22xx,PI23xx | 前往压力传感器 | |
不带显示器 | PL54 |
带应力计的不锈钢测量元件的设计与功能
在该测量元件中,电阻形式的应力计固定在不锈钢膜片背面,并相互连接构成惠斯通电桥。若测量元件受压,膜片就会变形。这会导致桥式电路的输出信号按比例变化,电子装置就会检测到这种变化,并将其转换为工业标准输出信号。
该测量元件的特点
- 长期稳定性高
- 无密封件的全焊接测量元件
- 外形小巧,价格低
- 适用于压力高达600 bar的气体
优点
- 阶跃响应时间短
- 破裂压高
- 非常适合单个或批量订购
缺点
- 对于存在动态压力和气蚀问题的应用,建议使用阻尼元件或电阻器。
带不锈钢测量元件的产品
类型 | 型号 | |
---|---|---|
带显示器 | PNxx7x > 100 bar | 前往压力传感器 |
不带显示器 | PT,PU,PV | |
带设置环 | PK |
压阻式测量元件的设计与功能
压阻效应是指材料电阻随压力或拉力而变化。电阻变化由桥式电路(R1 - R4)检测,并转换为工业标准输出信号。
该测量元件的特点
- 测量元件带涂层,因而耐真空、防污染
- 适合用于气动传感器
优点
- 传感器元件小
缺点
- 仅适用于气动装置和惰性气体
采用压阻式测量元件的产品
类型 | 型号 | |
---|---|---|
带显示器 | PQS,PQC | 前往压力传感器 |
浸没式压力变送器 | PS |