- 按照应用分类的压力传感器
- 卫生
适用于卫生应用的压力传感器
传感器系列 | 压力检测范围 | 介质温度 | 信号 | 可视化 | 考虑点 |
---|---|---|---|---|---|
PI27 / PI28 |
-1…25 bar (100 bar - PI2602) |
-25…125 °C | • 变送器 • 开关 • IO-Link |
• 数字显示器 • 状态LED |
• 提供普通卫生型接头 • 4…20 mA /20…4 mA模拟量输出,量程可调 |
PI22 / PI23 |
-1…25 bar | -25…200 °C | • 变送器 • 开关 • IO-Link |
• 数字显示器 • 状态LED |
• 集成1.5"和2"卡箍 • 带食品级填充液体的不锈钢膜片 • 极高的耐热冲击性 • 4…20 mA /20…4 mA模拟量输出,量程可调 |
PG27 / PG28 |
-1…40 bar | -25…125 °C | • 变送器 • 开关 |
– | • 模拟/数字显示器 • 4…20 mA / 20…4 mA模拟量输出,量程可调 |
PM15 / PM16 / PM17 |
-1…40 bar (100 bar - PM1602) |
-25…125 °C | • 变送器 • IO-Link |
– | • 4…20 mA模拟量输出,量程可调 • 可旋转呼吸孔,便于安装 • 可通过IO-Link提供设备温度信息 |