- 按照应用分类的压力传感器
- 液压油
适用于液压油的压力传感器
传感器系列 | 压力检测范围 | 信号 | 可视化 | 考虑点 |
---|---|---|---|---|
PN |
-1…600 bar | • 变送器 • 开关 • IO-Link |
• 数字显示器 • 状态LED |
• 双色显示器 • 4…20 mA / 0…10 VDC模拟量输出,量程可调 |
PG24 |
-1…400 bar | • 变送器 • 开关 |
• 数字显示器 • 状态LED |
• 模拟/数字显示器 • 4…20 mA / 20…4 mA模拟量输出,量程可调 • 扩展测量范围最高达600 bar |
PA |
-1…600 bar | 变送器 | – | • 4…20 mA / 0…10 VDC模拟量输出,量程不可调 • IP68 / IP69K防护等级 |
PT / PU |
-1…600 bar | 变送器 | – | • 外形紧凑 • 响应时间 < 1 ms • 4…20 mA / 0…10 VDC模拟量输出,量程不可调 • 高抗冲击性/抗振动性 • IP67 / IP69K防护等级 • M12或DIN阀门插头 |
PV |
-1…600 bar | • 开关 • IO-Link |
– | • 外形紧凑 • 可通过软件配置开关点 • IP67 / IP69K防护等级 • 温度监测 |
PK |
0…400 bar | 开关 | 状态LED | 通过2个设置环轻松调节开关点 |