- 按照应用分类的压力传感器
- 水基介质
适用于水基介质的压力传感器
传感器系列 | 压力检测范围 | 信号 | 可视化 | 考虑点 |
---|---|---|---|---|
PN |
-1…600 bar | • 变送器 • 开关 • IO-Link |
• 数字显示器 • 状态LED |
• 双色显示器 • 4…20 mA / 0…10 VDC模拟量输出,量程可调 |
PG24 |
-1…400 bar | • 变送器 • 开关 |
• 数字显示器 • 状态LED |
• 模拟/数字显示器 • 4…20 mA / 20…4 mA模拟量输出,量程可调 • 扩展测量范围最高达600 bar |
PA |
-1…600 bar | 变送器 | – | • 4…20 mA / 0…10 VDC模拟量输出,量程不可调 • IP68 / IP69K防护等级 |
PS |
0…1 bar |
变送器 | – | • 4…20 mA • IP68防护等级 |