毫无阻碍地测量流量: SU Puresonic超声波 传感器

- 准确测量超纯水和水的流量
- 不含组件的测量管由不锈钢制成,具有高介质耐受性和长期防护性能
- 工作状态LED按照Namur NE107标准指示传感器状态信息
- 可以根据提供的信号强度信息来得出有关工艺质量的结论
即使是超纯水也能准确检测
SU Puresonic可精确检测高达1000l/min的水流量。由于采用超声波技术,它也能精确检测反渗透设备中生产的低电导率超纯水。通过与LDL系列电导率传感器结合使用,SU Puresonic可在过滤工艺中实现可靠的质量控制。
SU Puresonic的测量管由不锈钢制成,且管内没有任何测量元件、密封件和运动部件,因此从一开始就消除了因叶轮或涡轮等机械系统中可能出现的损坏、泄漏或堵塞而导致的故障,以及设计相关的压降问题。