可轻松实现改造的蓝牙网格系统

轻松实现库存的数字化
利用蓝牙网格系统,可以在IT层级轻松评估现有系统的传感器数据。利用通过这种方式获得信息可以提高系统的效率,并显著降低布线复杂性。
网格网络最多支持50个传感器
从作为与IT层级进行双向通信的接口的基站开始,最多50个蓝牙适配器可以相互以加密形式进行通信。
甚至来自偏远传感器的数据包也可通过能够覆盖整个系统的网格网络以无线方式传输到基站。适配器可以直接拧紧到传感器上,并通过现有电缆供电。根据当地条件不同,网格节点最远可相隔20米,因此该系统非常适合用于大型设施。