You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

带IO-Link接口的T型槽气缸传感器

灵活的气缸监测

该IO-Link传感器带有2路可配置的硬件输出,可快速升级您的机器。输出可根据应用需求进行配置。高分辨率过程值和50 mm的检测范围可实现持续监测以及通过IO-Link进行数字化传输。凭借示教功能和蓝牙适配器,可以在机器外对已安装的传感器进行轻松调整。

一体两用:对于短行程气缸而言,现在使用1个IO-Link气缸传感器(上槽)就足以检测两个末端位置,而无需像过去一样使用2个常规传感器(下槽)。

用于T型槽螺母的智能气缸开关

集成诊断功能

利用组合功能,例如行程计数器(开关循环计数器),两个末端位置之间的时间监测或设备温度等,可以在维修时提供支持,并实现按需进行维护。