You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 气缸传感器
  2. 带IO-Link接口的气缸传感器

用于C型槽和T型槽的智能气缸开关

无障碍的气缸监测

带IO-Link接口的MK气缸开关的特色是带有两路可配置的硬件开关量输出,并且可利用数字化数据传输实现更多功能。例如,该传感器可以借助示教应用功能学习目标行程时间,并将其与实际值进行对比。另外,数据存储功能则使传感器的更换和重启变得非常简单。

该传感器外壳长30 mm,非常适合用于短行程气缸的末端位置监测。由于具有两个可配置的开关点,它能监测两个末端位置。这可降低安装和布线的复杂程度,省时省钱。

由于具有2个开关点和线性信号输出,该气缸传感器也非常适合用于在线质量监测。固定在活塞上的磁铁确保磁场在传感器外壳前方就能被检测到。因此,其总检测范围可达50 mm。

产品优势

一个传感器带两个可配置开关点
这不仅可以提供额外功能,提高生产效率,还节省时间和成本。
诊断功能实现预防性维护
行程时间测量、开关循环计数器和设备温度检测有助于减少停机带来的损失。
通过IO-Link实现远程访问
IO-Link可远程访问传感器参数,这意味着传感器也可在机器外进行设置。
快速设置
一个传感器可以覆盖两个开关点,因此安装时间更短,也可以通过数字化示教功能来灵活设置开关点。
数据存储实现简单更换
自动沿用可单独配置的传感器设置,确保轻松更换传感器。

应用

具有两个末端位置的短行程气缸

得益于第二个可配置的开关点,带IO-Link接口的气缸传感器可以监测行程达50 mm的短行程气缸的两个末端位置。信号可以根据所用的气缸类型按需设置。

连续位置监测

该传感器可在气缸上准确执行监测任务。凭借0.2 mm重复精度、小于5%的线性度误差以及0.01 mm的分辨率等相关特性,该传感器可以轻松完成质量保证任务。

在线质量监测

由于具有第二个开关点,该IO-Link气缸传感器是检测工件以及放置错误的理想选择。使用窗口功能,可以检测机器的错误加载并直接向控制器报告。

状态监测

机器性能可以长期加以优化监测。得益于全新的示教应用功能,该传感器也可用于对气缸进行诊断。它可确定基准运行时间,通过长期对比目标/实际状态来检测行程时间何时偏离了理想状态以及偏离程度如何。一旦超出或未达到用户针对具体应用设定的容差,系统将发出警告信息。

系统连接

与传感器的数字化通信

  • 精确传输活塞位置
  • 在整个测量范围内具有恒定的高分辨率
  • 分布式IO-Link主站可减少布线量
  • 无缝数字化存档
  • 传感器数据可用于IIoT应用

moneo:IIoT平台

  • 可提前规划维护工作
  • 参数设置
  • 状态监测
  • OT与IT层级之间的通信

IO-Link带来的附加值

  • 蓝牙适配器
    可通过智能手机访问传感器,从而轻松进行参数设置以及读取与主站相连的所有IO-Link设备的过程值和事件。
    开关点可以灵活调节,尤其是在气缸改造之际。这样就可以通过智能手机访问传感器,轻松进行参数设置。另外,可提供简单工具来一次性配置所有设置,这取决于具体应用。
  • 远程维护
    通过建立的现场总线系统和IO-Link来进行远程维护和参数设置
    - 无需上层结构
    - 节省成本并提高安全性
  • 即插即用
    该气缸传感器可通过IO-Link快速轻松地进行配置。仅需1个参数。
  • 无损数据传输
    IO-Link可实现无损数据传输,因为数字化通信可避免信号转换损失,并且磁场等外部因素也不会对数据传输产生任何影响。

ROI计算示例

高效生产设施尤其重视不必要的停机时间问题。装配生产线线性滑块中微不足道的气动阻尼器发生故障就会导致系统停机一定时间。这种全新的传感器可以监测该线性滑块或任何带磁铁的直线执行器的行程时间。

采用两班制、每天可生产6000个零件的全自动生产线
阻尼器故障导致的停机时间 2 h T
维护人员 €50/h K
生产停机,375个零件/每小时,每个零件€10 €3,750/h P
(不包含不合格零件)
阻尼器成本 €30 M
每年发生损坏的次数 2 E
每年节省 S
S = ((K+P) x T x E) + M
S = €15,230

常见问题

产品

准确而轻松地找到理想的传感器

输入您气缸的技术规格和制造商,您就能获得理想的ifm传感器。通过我们的Solution Builder软件,可以确保传感器完美适配并包含必要的附件。