• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

气缸传感器

适用于高压或狭小空间应用

气缸传感器适用于任何使用活塞将气压或液压油作用力转换为机械能的应用。它们用于确定气缸活塞的末端位置。这有助于将气缸的下一工序自动化,从而优化设备或移动机械的运动序列。

气缸传感器的特点


使用自锁夹具,安装快且易于调整

从上方轻松装入沟槽

适用于大多数常用的C型槽和T型槽气缸

提供带连接器或连接电缆的版本

种类丰富的适配器

适用于气缸的传感器

气缸传感器用于对气缸中的活塞进行位置检测。它们直接安装在气缸上,并透过采用不可磁化材料(如铝、黄铜或不锈钢)的外壳壁来检测固定在活塞上的环形磁铁。它们既可直接安装在T型槽和C型槽气缸上,又可适配安装在清洁线、拉杆、型材管或梯形槽气缸上。

适用于液压缸的传感器

液压缸常用于移动机械或成型技术中。其线性移动通过液压油控制。与之相连的液压阀则控制液压油的流向,进而控制缸体活塞的运动方向。该系统的高压可达到500 bar,因此可用于移动重型物体。