You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 气缸传感器
  2. 适用于液压缸的传感器

适用于液压缸的传感器

耐压型位置传感器常用于在液压缸中进行活塞检测。它们只能检测铁磁性金属。除了在液压缸中用作限位开关外,这些传感器也可在阀门或泵等其他液压组件中使用。

高级不锈钢材质的一体式全金属外壳可耐受高达1000 bar的压力尖峰(爆破压力)和多达1000万次压力循环。凭借宽工作温度范围和高防护等级,这些传感器适用于极其严苛的工业环境。

Schnittzeichnung Hydraulikzylinder

尤其坚固的不锈钢传感器

为了满足液压缸应用对传感器的严苛要求,ifm推出了一款量身定制的内部开发产品。
该传感器采用一体式不锈钢外壳,可长期耐受高达500 bar的工作压力。此外,坚固的传感器外壳还能承受这类应用中发生的峰值压力和爆破压力。MFH系列传感器采用O型圈和支撑环密封。M9H系列传感器的O型圈则是径向插入的,并可在安装期间提供额外的机械限位功能。

该传感器可检测移动机械或成型技术应用中的液压缸的末端位置。通常,它会扫描活塞杆与活塞间的步距。这种工作原理只能检测铁磁性金属(钢)。在传感器内部,电子磁阻测量元件(MR元件)可检测传感器内位于其附近的永磁场。因此,该MR元件位于永磁场中。由于不锈钢外壳对磁场没有任何影响,因此只会检测活塞杆的铁磁性金属。这样,可以对铁磁性金属进行估算,然后由下游电子器件根据内部磁场的变化生成相应的开关量信号。

传感器系列 输出 连接 特点

液压缸传感器
  • DC PNP / NPN
  • NO/NC
  • M12
  • 带M12的尾纤
  • 带AMP的尾纤
  • 导线引出型
  • 耐压达500 bar
  • 金属感应面适用于重载应用
  • 高爆破压力
  • 外壳设计符合工业标准
  • 预期寿命超过1000万次压力循环