SBT耐高温流量传感器
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2023/p_f_e_w_300_000128_sbt633_02.jpg?v=1026138448)
- 提高温度控制过程的效率和质量
- 持续监测随形温度控制
- 快速响应和高重复精度确保精确的过程控制
- 结合温度传感器的现代化能源管理
- 耐受高达180 °C的温度的和30 bar的压力
高效生产确保所需的质量水平
SBT型流量传感器专为满足与温度和压力相关的严苛标准而设计,可确保各种生产过程的高效率,例如注塑成型、轮胎生产或肉类替代品生产等。该传感器通过确定用于随形温度控制的介质的流量,实现根据不同加工步骤对模具进行加热或冷却。在使用过程中,它不会受气泡影响。
借助精确的测量值和过程控制降低不合格率
由于重复精度高,该传感器甚至在流量非常低时也能尽早检测到与设定值的偏差,从而避免因过早或不完全冷却导致的不合格问题。
通过持续监测来尽早发现维护需求
根据加热或冷却介质特性的不同,注塑模具内用于随形温度控制的通道可能随着时间推移而堵塞。石灰或污垢颗粒等沉积物会减慢甚至阻止加热或冷却介质的流动。因此,未充分加热的工作介质将无法正确分布或充分冷却,从而降低产品质量。
可以使用筛孔尺寸约200 μm的过滤器来滤除游离的污垢颗粒。凭借高重复精度和快速响应能力,SBT传感器有助于快速检测堵塞管道系统的维护需求,并实现尽早维修系统。
现代化能源管理
流量和温度监测已经证明了其在温度控制过程中的价值。这些方法可以通过精确控制温度和流量来轻松监测和优化生产过程的能耗。
由于流量测量的响应时间非常短,甚至高速循环也不会构成任何障碍。温度测量可以借助可靠的TM5101(工作温度高达150 °C)或TA2212(工作温度高达200 °C)传感器来进行。