用于PROFINET和EtherNet/IP的I/O模块
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/appl.-refresco-01.jpg?v=-1769604187)
用于现场应用的以太网模块
分布式IO模块可用作二进制传感器/执行器与现场总线之间的网关。这意味着现场的二进制输入和输出信号信号可直接通过现场总线进行传输。
现场总线拓扑结构中不再需要其他传输系统。
坚固可靠的连接
结合ifm的ecolink连接技术,ifm模块是用户的理想选择,甚至适用于高度复杂的应用。其材料和生产方法与ifm久经考验的EVC和EVF产品系列连接电缆完全相同。
ecolink技术可保证连接电缆的M12接口具备可靠的长期防护性能。
扩展数字输入/输出模块
这种全新的以太网模块是ifm IO-Link主站系列的完美补充。它们采用相同的设计、端口配置和标准化的M12连接。其中,上方4个输出端口支持高达3.6 A的输出电流,而下方4个端口用于连接传感器。
集成计数器功能
传感器脉冲在模块内计数,并以计数器数据包周期性地传输至PLC。这可实现准确的计数,不受控制器的周期时间影响,从而能根据不同的开关逻辑对输出进行直接控制。
强大的电源
在电源方面,这些模块采用支持2x16A的L型M12接口,因此支持菊花链配置。