将温度探头直接集成至IO-Link
用于IO-Link的数字化温度探头
IO-Link已经成为众多行业中集成智能传感器和设备的智能接口。尽管如此,传统温度探头(Pt100 / Pt1000元件或热电偶)仍然被许多机器和系统广泛使用,它们需要与中央控制器连接。通过全新的IO-Link测量模块,最多可将4个温度探头连接至IO-Link主站端口(可选2线制、3线制或4线制连接技术)。M12连接器的引脚配置可使用IO-Link参数设置进行自定义。
测量值调整
电缆和触点中使用的金属对测量值有显著影响,尤其是使用热电偶元件测量温度时。因此,可以使用“冷端偏移”和“零点校准”参数,将测量值调整为与测量线一致。
为了以高分辨率覆盖较大的量程,测量值在过程数据中显示为“浮点数”。
产品优势
4个端口用于直接连接温度传感器
通过标准M12连接器,最多可将4个Pt100 / Pt1000元件或热电偶连接至模块。
可检测最微弱的温度数据趋势
得益于准确的内部分辨率,可精准检测0.01 °C的微小温度变化。
高准确度
可实现整个量程内0.3 %的准确度。
坚固的设计
采用优质材料以实现IP67(橙色外壳)和IP69K(灰色外壳)的高防护等级。
应用

热塑成型中的温度测量
通过热塑成型生产大型塑料部件时,塑料板被加热并且挤压在压平机的模具轮廓上。在加热和模具成型阶段,使用多个温度传感器监测并控制模具内的温度。得益于0.01 °C的高分辨率,温度探头甚至能检测到最微弱的温度趋势。制造过程类似于生产复合材料,例如汽车的车门内板和仪表板材料。

采矿过程中的温度监测
在采矿业中,数字化温度测量值可通过IO-Link进行长距离无损、精确传输。由于坚固的IO-Link模块直接安装于现场,因此无需通过芯线将每个传感器与控制柜连接。