用于IO-Link的通用IO模块
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-436166445_various-color-push-buttons.jpg?v=-1738550448)
用于IO-Link的数字连接端口
作为集成智能传感器和设备的智能接口,IO-Link数字连接已经证明了其价值。然而,许多机器设备仍在使用需要连接至中央控制器的传统接线装置,例如键盘模块、控制面板及面板、灯塔或阀岛。凭借将16路数字输入或输出直接连接至IO-Link主站端口的能力,通用模块可以解决这方面的问题。它采用紧凑的密封设计,所需空间很小,可实现灵活安装,例如直接安装在信号变送器旁边或按钮外壳中。
轻松连接
16根连接线均可用作输入或输出。
由于输出的信号状态总会反馈到输入处,因此无需进行特殊配置。当不作为输出工作时,接口处的外部信号可作为输入信号被检测到。
外部执行器的电源
该模块由一个IO-Link A端口主站供电。所有IO的总电流消耗量可达1 A,能确保对外部执行器进行高效供电。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/related-content/2024/hmi/pc_al5021aa_04.jpg?v=-1739306222)
该通用模块可直接安装在各种常见的按钮外壳中,以便连接控制和信号设备。