You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

带M8接头的微型电感式接近开关

应用领域

电感式 IY/IZ 型接近开关适用于各种工业领域的狭小空间,例如机床、装配自动化和电子生产领域。可用于检测小型抓手和夹具的末端位置,也可用于精确监测齿轮和旋转运动的速度。

更长感应距离有助于流程稳定

更长的感应距离使传感器定位非常容易。即便存在机械公差,位置检测也很可靠,可避免意外切换,从而提高过程的可靠性。

安装

M5螺纹便于安装在IY外壳中。IZ外壳有一个4毫米光滑套筒,可使用相应的固定器进行精确、有效的固定。

IP67防护等级,适用于恶劣环境条件

坚固耐用的外壳专为苛刻的工业环境而设计,具有耐用性和可靠性。由于防护等级高达IP67,因此即使在灰尘、潮湿和振动等极端条件下,传感器也能保证可靠性能,从而提高各种工业领域中流程的稳定性和效率。