用于移动机械的安全编码器

用于移动机械的安全产品
无论是市政车辆、内部物流中的自动引导车,还是矿山或港口使用的重型自主移动机器人:只要这些车辆或上部结构在自动移动或者转向,就必须始终保证周围环境和车辆本身的安全性。ifm 的安全编码器可用于记录车轴、转盘梯、起重机臂或翻斗等移动元件的位置、角度和速度等数据。这些信息可被用来推导起重元件的操纵、转向、倾斜角或当前高度位置。得益于“动态预设”功能,可以通过RFID实现连续的位置同步。
快速集成,也可串联
安全编码器中已集成了确保安全运行所需的传感器冗余。这一点及相应的安全运行持续自我监测功能已通过TÜV莱茵的测试和认证。传感器还集成在SISTEMA库中。这大大减少了实施及后续验收安全相关自动化所需的工作量。这种安全编码器还具有CAN输入和CAN输出。因此,几个编码器或其他兼容的传感器可以串联,使安全传感器的安装高效且简单。
与控制器无缝通信
结合ifm控制器还能显著减少Codesys中编程的工作量,因为默认可以保证编码器与控制器的无缝连接及两者之间的安全通信。