PQ Cube压力传感器树立了新标杆

全方位坚固可靠
PQ Cube压力传感器坚固耐用,非常适合真空抓手等各种气动应用。无论是IP65外壳、黄铜插座还是准确的防尘防垢测量元件,一切都是为严苛工业环境中的长期使用而量身定制。
TFT显示器:方便的数据可视化
同时,我们在舒适性方面也保持着高标准:在1" TFT显示器上,可以清晰读取所有相关数据和信息。另外,安装向导支持9种语言,可逐步引导您完成设置。
PQ Cube压力传感器坚固耐用,非常适合真空抓手等各种气动应用。无论是IP65外壳、黄铜插座还是准确的防尘防垢测量元件,一切都是为严苛工业环境中的长期使用而量身定制。
同时,我们在舒适性方面也保持着高标准:在1" TFT显示器上,可以清晰读取所有相关数据和信息。另外,安装向导支持9种语言,可逐步引导您完成设置。