You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

用于储罐的焊接适配器

用于储罐的特殊焊接适配器

这种特殊焊接适配器是一种创新的解决方案,可在储罐中实现快速简单的焊接操作。焊接操作中由多焊层或厚金属壁所造成的所有应力都可被适配器的柔性过渡区域吸收。

特殊的冷却焊接适配器选件可简化和改善标准适配器的焊接效果,并在焊接操作期间提供额外的尺寸稳定性。

后期处理

对于后期处理,尤其是焊缝的打磨和抛光,必须使用相应的防护装置为内外部加工的打磨做保护。

泄漏检查

附件提供的泄漏检查套件,可以通过检查焊接适配器的密封边缘来确定有无泄漏,而无需对储罐进行耗时的加注油液操作。如果存在泄漏,可以在焊接适配器的泄漏口看到或听到。

Accessories