面向食品行业的故障安全电感式接近开关
全金属保障安全性
迄今为止,ifm是唯一一家提供坚固的全金属外壳故障安全电感式接近开关的供应商,即使在极端条件下也能确保卓越的安全性。全金属外壳可提供理想的防潮保护。由于具有-25至100°C的宽工作温度范围,该传感器非常适合用于食品和饮料行业。
应用
故障安全接近开关的常见应用是安装在储罐或筒仓的维修盖或检修孔上,确保在盖子关闭之前无法启动流程,以消除人员和设备所面临的风险。在需要经常清洗的阀门或阀门歧管上,这种全金属外壳传感器显示出明显优势,因为它能够轻松面对长期潮湿的环境。此外,这种故障安全传感器也是监测冷库高速门运行的理想选择。