You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. ifm mate
  2. 模块

ifm mate:模块

全新: SAP连接支持集中订单管理及基于传感器的装配任务QA流程

通过“车间一体化”模块进行集成简化了订单处理

自1.4.0版本起,ifm mate工人辅助系统可以无缝集成至公司的SAP S/4HANA系统。在该系统中,可以集中创建手动工作站的工单并跟踪工单进度。在ifm mate用户界面,操作人员可以使用手动扫描仪选择待处理的人工订单。一旦选择完成,ifm mate就会进一步显示订单详情,例如需要生产的数量以及有关生产步骤的演示视频或说明等。另外,还可检查材料箱选择和排列是否正确,实现准确无误且符合人体工程学的高效订单处理。

利用基于传感器的质量控制系统,可以将合格和不合格零件自动反馈至SAP。一旦订单处理完成,就会传送所有信息,以便立即将数据用于动态生产规划。

优势一览:

  • 集中进行动态手动生产订单管理
  • 通过核实工作场所设备是否正确,提供额外质量保证
  • 自动记录合格和不合格零件,优化后续生产规划

敬请期待以下功能:

ifm mate即将添加的其他模块:

通过MQTT查看活动日志
利用记录数据进行过程分析

记录产品偏差
直接在工作场所数字化缺陷记录

丰富的质量控制选项

该双重功能传感器可选红外或RGB-W照明。其中,后者可用于区分物体的颜色。利用偏振滤光镜,还可轻松检测高反射率物体。在光照条件变化明显的条件下,该双重功能传感器可采用不同的曝光时间拍摄5张照片,然后选择照明最优的图像进行质量控制。

1.2.0版通信接口: 现可提供通信接口

REST-API:连接至ERP和服务器结构

有了REST-API,1.2.0及以上软件版本的ifm mate将可以与更高层级的网络结构建立连接。若使用了多个工人辅助系统,可以访问装配指南的中央数据库。另外,还可与ERP系统进行对话,例如向各个手动工作站集中且高效地发送装配指令。若集成了工具,可以通过接口来发送当前装配过程的精确扭矩,从而避免产品损坏。

简而言之:借助REST-API,可以将ifm mate直接集成到数字化订单管理和质量保证流程中。

现在还可支持以下应用:

  • 质量控制
  • 版本管理
  • 订单管理
  • 工具互动