You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

适用于手动生产任务的工人辅助系统——ifm mate

借助智能图像处理实现实时指导

由于装配变化大、变数多且工序复杂,手工生产的培训要求一直很高,并且需要大量的配套资源,由经验丰富的同事为新人提供建议和帮助。虽然这种做法有可取之处,但平心而论,其经济效益欠佳。

如果能为新同事配备一位熟知所有重要事项的专任师傅呢?这位师傅可以始终有空,并能及时指出操作偏差,从而轻松减小错误可能。在任何生产情形下,他都值得信赖,是一位真正的伙伴。

应用

欢迎体验我们能够高效完成即使是小批次生产的培训、并能自始至终确保100%质量的绝妙产品。无需任何额外人手,也无需任何装饰,并且非常简单。

什么是ifm mate?

mate [meɪt]指的是手动装配培训工程师(Manual Assembly Training Engineer)和得力助手。ifm mate是适用于从简单到复杂的所有手动装配任务的可靠伙伴和导师,可确保持续地准确执行重复性的包装任务。ifm mate有助于工人在每一步都达到所需的职业安全水平。其可以减少对同事进行耗时且高成本的作业培训需要,并从源头上避免了为达到所需质量而进行返工的需求。

个性化的实时支持
专为工人定制的操作说明可靠引导完成整个生产过程
简单、直观且灵活
无需专家即可配备和改造,并支持简单调整,适用于几乎所有人
杜绝铃声和口哨声
该深度学习系统不含任何额外附件;无需手腕追踪器或VR眼镜
ifm提供的“伙伴”
面向生产任务的定制解决方案,由我们内部生产人员开发;独一无二,且屡获殊荣

获取专家建议

我们将共同努力,助您实现项目的成功。

还有其他问题?快来联系我们吧。我们一路伴您前行。为了满足您的需求,我们的ifm系统销售团队将自始至终为您提供支持,包括从战略咨询到开发单独的软件和硬件解决方案以及相关的实施和其他服务。