利用ifm mate优化包装过程
手动包装过程面临哪些挑战?
- 组件缺失或错误相关的投诉
- 手动任务过于单调,导致注意力持续时间缩短
- 手动操作过程不能自动化完成
- 由于包装内容及完成包装的人员不同,差异化明显
ifm mate能提供哪些支持?
- 实时可视化和指导定义的工作步骤
- 规范手动工作过程
- 当与标准工作流程存在偏差时发出警告
- 贯穿整个过程的个性化指导,旨在加快工人的速度并改善其工作方法
轻松消除错误!
ifm mate有哪些独特优势?
包装和订单拣货:这些任务通常是单调且反复出现的,但却在每个制造公司中都有重要作用。因此,必须要注意力高度集中地完成它们。由于错误和不准确通常由粗心导致,并可能很快造成严重的负面影响,例如客户因货物漏发而不满意或在准备期间拣货出错导致浪费时间等。尽管在推进数字化进程,但包装和订单拣货过程仍大量采用手动方式完成,而这正是数字化辅助系统ifm mate的用武之地。
实时辅助
ifm mate将人手当作传感器。在2D/3D摄像头的像场中,该系统无需任何进一步的技术或视觉辅助手段即可追踪手的位置,从而能控制预先学习的处理序列。该系统可在员工执行操作时实时陪伴:在实时图像中标记已完成的工作步骤并以彩色突出显示下一工作步骤。当到达特定区域时,系统会自动进行确认,这意味着员工在工作时不会受到任何形式的干扰。若相对于指定的工序有任何偏差,显示器上都会相应提示,或者也可通过员工视野中的信号灯提示,从而让员工能快速行动并立即纠正。
减轻压力,提高质量
此外,在保存前,还可通过用户界面直接在摄像头图像上快速轻松地编程工作序列。这可带来两大与众不同的优势:根据员工偏好非常灵活地布置附件、盒子和架子;按照工作时的人体工程学和绩效来优化员工的位置。尤其当操作复杂性高、产品种类多的情况下,这可以减轻员工的压力,并提高产品的质量和过程的可靠性。因此,无论是企业还是员工,ifm mate都可为其带来卓越的附加值。