You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. ifm mate
  2. 应用
  3. 装配

利用ifm mate保障装配质量


装配面临哪些挑战?

  • 不同工作步骤及产品之间的变化较大,提高了装配的复杂性
  • 装配错误导致产品质量下降或时间/成本密集型的返工

ifm mate能提供哪些支持?

  • 针对手动处理过程提供可视化指导
  • 显示与当前处理序列相对应的数字化装配信息
  • 当与特定的工作流程不符时发出警告
  • 将员工灵活部署在不同的装配过程中

ifm mate有哪些独特优势?

随着产品类型日益丰富,许多企业面临前所未有的挑战,尤其是数字化程度日益提高的情况下,手动装配任务仍不可避免。但企业和员工如何有效管理工作任务的多样性呢?

答案:使用ifm mate。该系统采用全新的方法并使用传感器技术和视觉系统领域的经验:它将人手当作2D/3D摄像头系统的组件。

实时装配辅助

在2D/3D摄像头的像场中,ifm mate无需任何进一步的技术或视觉辅助手段即可追踪手的位置。该系统可在员工执行操作时实时陪伴:在实时图像中标记已完成的工作步骤并以彩色突出显示下一工作步骤。同时,可以以与相关工作步骤相对应的视频或文档形式来提供工作说明。因此,员工可以始终获得所需的信息。若相对于指定的工序有任何偏差,显示器上都会相应提示,从而让员工能快速行动并立即纠正。

ifm mate用作独立解决方案

ifm mate可以作为现有质量系统的一部分:凭借简单的设计和方便的启动,该系统可以集成至几乎任何手动工作站。对于企业来说,这是一种将手动流程数字化的方法,并可提高产品质量并实现灵活部署员工以及灵活运用可用知识;对于员工来说,它减轻了日常工作的负担,并且甚至在复杂的生产步骤中也能提供实时支持。因此,无论是企业还是员工,ifm mate都可为其带来卓越的附加值。