You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 液位传感器概述
  2. 连续液位应用
  3. 散装固体

适用于散装介质的物位传感器

传感器系列 测量范围 技术 信号 考虑点

KQ10
228 mm
可堆叠安装
电容式 • 开关
• IO-Link
• 使用支架或粘合剂安装在非金属储罐外
• 可堆叠安装,用于更大的储罐
• LED柱状图提供直观液位指示

UGT,UIT
最高达8 m 超声波 • 变送器
• 开关
• IO-Link
• 准确检测液位,不受介质影响
• 可通过IO-Link提供实际距离信息

O1D

最高达9.8 m
光电式 • 变送器
• 开关
• IO-Link
• PMD光飞行时间技术
• 不受颜色/角度影响
• 通过IO-Link提供距离/物位信息

O3D
最高达8 m 光电式3D • 变送器
• 开关
• 以太网过程数据接口
• PMD光飞行时间技术
• 不受颜色/角度影响
• 目视评估距离、物位或体积