You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 液位传感器概述
  2. 连续液位应用
  3. 油基介质

适用于油基介质的液位传感器

传感器系列 插入深度 技术 信号 考虑点

LR
100…2000 mm 导波雷达 • 变送器
• 开关
• IO-Link
• 轻松竖直安装
• 探杆长度可切割
• 同轴管可增强油类应用的信号强度

LK / LT
264…728 mm 电容式 • 变送器
• 开关
• IO-Link
• 轻松竖直安装
• 独立的防溢流保护
• LT型号还提供温度输出

KQ10
228 mm
可堆叠安装
电容式 • 开关
• IO-Link
• 使用支架或粘合剂安装在非金属储罐外
• 可堆叠安装,用于更大的储罐
• LED柱状图提供直观液位指示

PS
0…1 bar 静压 变送器 • 只需放进储罐中即可使用
• 2线制变送器
• 通过内部通风电缆进行压力补偿

PN
无限制 静压 • 变送器
• 开关
• IO-Link
• 安装在储罐底部
• 双色显示器

PG
无限制 静压 • 变送器
• 开关
• 安装在储罐底部
• 表显/数字显示器

PA / PX
无限制 静压 变送器 • 安装在储罐底部
• 2线制变送器