You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 液位传感器概述
  2. 产品新闻
  3. 雷达液位传感器

雷达液位传感器:在工业环境中进行精确监测

准确的液位监测

LW2120雷达液位传感器可以精确且无盲区地测量高达10米的储罐内的液体和粘稠介质的液位。由于采用80 GHz频率,即使在储罐中含有蒸汽或冷凝水时,其也能确保稳定精确的测量结果。

利用天线套管(可作为附件提供),该传感器也可在封闭金属储罐外使用,例如用于开口罐。雷达测量系统可以穿透非金属罐壁,这意味着该液位传感器甚至能从外部检测塑料储罐内的液位。

雷达液位传感器的优势是什么?

卓越性能
80 GHz技术甚至在涉及冷凝、风、蒸汽、阳光或温度波动等条件的严苛应用中也能进行专注、精确的液位测量。
非接触式测量原理
非接触式测量原理可防止因介质粘附或搅拌器损坏而导致故障。甚至密度、粘度、温度、压力和PH等过程条件也不会影响测量。
通过智能算法抑制干扰结构
干扰结构可以通过智能算法来抑制,从而尽可能减少参数设置并确保准确可靠的液位测量。
简单设置节省成本和时间
标准的M12连接技术可以减少设置期间的错误。仅需一个数值来进行参数设置,因此设置非常快捷简单。
使用灵活
利用天线套管(可作为附件提供),该传感器也可在封闭塑料储罐外以及开口罐上方使用。

应用

用户案例——水处理

储罐中的非接触式雷达测量

30多年来,EnviroFALK GmbH一直致力于为全球各个行业设计、制造和销售纯水和超纯水系统。在储罐的非接触式液位监测方面,EnviroFALK使用LW2120雷达液位传感器。

该传感器可以毫米级分辨率检测高达10米的液位,而没有任何盲区。80 GHz频率可确保即使在受限空间内也能进行稳定精确的测量。利用天线套管(可作为附件提供),该传感器也可在封闭金属储罐外使用,例如用于开口罐或塑料储罐。

标准M12连接技术可确保在几分钟内准确无误地完成安装,而IO-Link则带来了远程参数设置和读取的便利。设备内置的智能算法让IO-Link参数设置变得非常简单:一旦设置好参考高度,传感器就可立即通过IO-Link提供精确的液位值。

在某些应用中,我们会使用雷达传感器来代替静压液位测量。例如,最终客户对于超纯水领域会有这样的要求,因为在该领域每个螺纹连接和每个测量点都是潜在的污染源。在这类应用中,使用雷达传感器进行液位测量很有优势,因为这种传感器安装在储罐盖外面,不会与介质接触。

Maximilian Meurer EnviroFALK GmbH的测量与控制工程师

系统连接

IO-Link带来的附加值

  • 远程维护
    通过建立的现场总线系统和IO-Link来进行远程维护和参数设置
    - 无需上层结构
    - 节省成本并提高安全性
  • 即插即用
    该雷达压力传感器可通过IO-Link快速轻松地配置。仅需1个参数。
  • 无损耗数据传输
    IO-Link可实现无损耗数据传输,因为数字化通信可避免信号转换损耗,且磁场等外部因素不会对数据传输造成任何影响。

常见问答

雷达液位传感器如何工作?

技术

该设备采用FMCW(调频连续波)方法工作。它以不断变化的77到81 GHz之间的频率向介质发送电磁波。由于发射器连续更改发射信号的频率,发射信号与反射信号之间就存在频率差异。将反射信号的频率减去同一时间的发射信号的频率,可以得到与液位距离成正比的低频信号。通过对该信号进行进一步处理,可以快速得到可靠且高度精确的液位测量值。

通过卫生区域使用认证的雷达传感器

您在寻找适用于卫生区域的雷达液位传感器吗?那么,LW2720是您的理想选择。

该传感器专为在高达10 m的卫生型储罐中使用而设计,甚至使用喷球、搅拌器或不同的介质也不会影响其正常运行。