- 按照应用分类的温度传感器
- 结构技术
结构技术
ifm一体式设计
通常,RTD组件采用舱室设计。关于该设计的问题,请参见下面的总结。 ifm的许多温度仪器都使用全焊接316不锈钢IP69K密封结构。由于经过全面校准并可随时安装,这些一体式产品可以解决舱室系统的所有常见漂移问题。
- 无需匹配、组装和校准。
- 许多设备都额外配备了4位字母数字显示器或状态LED灯,方便在使用点核实运行状态。
- 由于在出厂时已完成装配并经过了全面校准和测试,许多传感器都带有可供下载的校准证书。ifm可以免费提供该服务,因为校准已经内置于我们的生产和质量系统。
舱室竞争产品
舱室组件是一种非常常见的温度仪器结构方法。它包括探头体、过程连接器、连接螺母、舱室和端子。这些单独的组件需装配在一起并手动接线至螺栓型端子。
完整的组件有以下缺点:
- 它是开放式系统。所有组件都可能受到大气中的水气影响,并轻易导致灵敏的毫欧信号发生漂移。
- 许多应用都存在腐蚀性材料。这会加重漂移的程度并降低信号准确度。
- 由于舱室系统需要装配,因此难以确保正确的校准。进行任何改动(例如紧固端子)都需要对整个系统进行重新校准。这种开放式系统需要不断进行校准调节,且高维护需求会推高总成本。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/temperatursensoren/headchamber.png?v=1372239699)