You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 按照应用分类的温度传感器
  2. 移动液压

移动液压

传感器系列 温度检测范围 插入深度 信号 结构 考虑点

TA
-50…150 °C 25…200 mm 变送器 集成式 • +/- 0.3 K精度
• 4…20mA模拟量输出
• DEUTSCH、AMP或M12电气连接
• 集成式过程连接件

TU
-50…150 °C 25...50 mm 变送器 集成式 • +/- 0.3 K精度
• 0.5…4.5 VDC模拟量输出
• DEUTSCH、AMP或M12电气连接
• 集成式过程连接件

TM
-40…150°C 25 mm RTD 6mmRTD探头,带集成式过程连接器 • Class A准确度Pt100
• 采用M12连接,接线简单
• 集成式过程连接件