温度传感器

如果能降低安装和维护可靠温度测量技术的成本会怎样?
传统的温度检测产品可能非常笨重、难以接线且易受液体侵入。
ifm可靠的温度检测解决方案采用紧凑外壳,并具有超快响应、M12电气连接和不锈钢结构等特点。
适合各类需求的优化解决方案
传感器类型 | 最大测量范围[°C] | 最大安装深度 [mm] | 显示器 | 带集成估算装置的传感器 | 独立的控制显示单元 | PT100 / PT1000 带过程连接件 |
PT100 / PT1000探头 | PT100 / PT1000 电缆传感器 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
紧凑型温度传感器 适用于工业应用 |
TA | -50...150 | 150 | + | |||||
TN | -50...150 | 150 | + | + | ||||||
TK | -20...140 | 250 | + | |||||||
TV | -50...150 | 30 | + | |||||||
![]() |
紧凑型温度传感器 适用于移动应用 |
TA / TU | -50...150 | 200 | + | |||||
TM | -40...150 | 50 | + | |||||||
![]() |
紧凑型温度传感器 适用于卫生应用 |
TA | -50...200 | 350 | + | |||||
TD | -50...150 | 350 | + | + | ||||||
TCC | -25...160 | 1000 | + | |||||||
![]() |
模块化概念 适用于工业和卫生应用 |
TR | -100...600 | + | + | |||||
TP | -50...300 | + | ||||||||
TM | -40...150 | 250 | + | |||||||
TS | -100...600 | 200 | + | |||||||
TT | -40...150 | 560 | + | |||||||
![]() |
红外温度传感器 适用于高温物体 |
TW7 | 50...1350 | + | + | |||||
TW2 | 0...2500 | + | + |