- 按照应用分类的温度传感器
- 液压油
液压油
传感器系列 | 温度 检测范围 |
插入 深度 |
信号 | 结构 | 可视化 | 考虑点 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() TN |
-50…150 °C | 45...150 mm | • 变送器 • 开关 • IO-Link |
集成式 | • 数字显示器 • 状态LED |
• +/- 0.3 K精度 • 双色显示器 • 直观的3键式设定 |
![]() TR |
-100…600 °C | 取决于RTD |
• 变送器 • 开关 • IO-Link |
模块化 | • 数字显示器 • 状态LED |
• +/-0.3 K精度 • 支持2线制、3线制和4线制RTD • 双色显示器 • 直观的3键式设定 |
![]() TA |
-50…200 °C | 17...350 mm |
• 变送器 • IO-Link |
集成式 | 状态LED | • /- 0.3 K精度 • 快速响应 • 紧凑设计和全焊接不锈钢结构 |
![]() TD |
-50…150 °C | 30...350 mm | • 变送器 • IO-Link |
集成式 | • 数字显示器 • 状态LED |
• +/- 0.3 K精度 • 柔性过程连接件 • 紧凑设计和全焊接不锈钢结构 |
![]() TP |
-50…300 °C | 取决于RTD |
• 变送器 • IO-Link |
模块化 | 状态LED | • +/- 0.3 K精度 • 将RTD转化为模拟量输出 & IO-Link • 自动检测RTD类型 |
![]() TK |
-20…140 °C | 50...250 mm | 开关 | 集成式 | 状态LED | • +/- 3 K精度 • 通过2个设置环进行轻松调节,设置简单 •带固定迟滞的2路开关量输出 •采用机械锁定,防止意外更改设定 |
![]() TV |
-50…150 °C | 25...30 mm | • 开关 • IO-Link |
集成式 | – | • +/- 0.3 K精度 • 2路可编程开关量输出 • 紧凑设计和全焊接不锈钢结构 |
![]() TT / TM |
-40…150 °C | 齐平安装 ...560 mm |
RTD | 6,10 mm RTD探头 | – | • Pt100和Pt1000 Class A RTD • 集成式过程连接件 • 连接至估算单元 |
![]() TS |
-100…600 °C | 多种深度 | RTD | 6,10 mm带电缆的RTD探头 | – | • Pt100和Pt1000 Class A RTD • 柔性过程连接件 • 电缆长达10 m • 连接至估算单元 |
![]() TCC |
-25…160 °C | 30...1000 mm | • 变送器 • 开关 • IO-Link |
集成式 | 状态LED | • +/- 0.2 K精度 • 漂移检测保障过程可靠性 • 紧凑设计和全焊接不锈钢结构 |