- 按照应用分类的温度传感器
- 移动液压
移动液压
传感器系列 | 温度检测范围 | 插入深度 | 信号 | 结构 | 考虑点 |
---|---|---|---|---|---|
![]() TA |
-50…150 °C | 25…200 mm | 变送器 | 集成式 | • +/- 0.3 K精度 • 4…20mA模拟量输出 • DEUTSCH、AMP或M12电气连接 • 集成式过程连接件 |
![]() TU |
-50…150 °C | 25...50 mm | 变送器 | 集成式 | • +/- 0.3 K精度 • 0.5…4.5 VDC模拟量输出 • DEUTSCH、AMP或M12电气连接 • 集成式过程连接件 |
![]() TM |
-40…150°C | 25 mm | RTD | 6mmRTD探头,带集成式过程连接器 | • Class A准确度Pt100 • 采用M12连接,接线简单 • 集成式过程连接件 |