- ecomatmobile
- 更多产品
更多产品和附件
磁性传感器
耐压: 工作压力最高达500 bar,破裂压最高达2000 bar |
使用寿命长: 耐受压力循环达1千万次,与气缸的寿命相当 |
极其坚固: 外壳和感应面由1mm后的不锈钢材质制成 |
经济实惠: 为气缸配备2个ifm传感器的成本仅相当于相同应用中单个可比传感器的成本 |
节省空间: 外壳长度仅40mm,支持紧凑的气缸设计 |
灵活: 可选M12或M14外壳,电缆或M12连接,PNP或NPN,常开、常闭或互补输出 |
ecolink连接技术
高防护等级: 采用创新的密封理念,防护等级高达IP 67 / IP 68 / IP 69K |
保持原位: 锯齿状振动保护装置可确保在发生冲击和振动时,螺母不会意外松动 |
手动操作: 易于手动安装和拆除 |
可见: 包括采用透明黑色外壳的版本,即使在明亮照明条件下仍然清晰可见 |
标准化: 连接技术满足M12标准EN 61076 |
甚至在移动应用中仍然可靠
不会发生过压:由于专门安装了机械限位装置,因此O型圈始终保持正确的压紧状态,从而永久保持密封功能。锯齿状轮廓振动保护装置可抵御强力的冲击和振动。凭借高防护等级IP 67 / IP 68 / IP 69K、宽工作温度范围-40...90°C以及高质量外壳材料(高级不锈钢,TPU),可确保在盐雾、油和油脂等严苛环境下可靠连接。
清晰可见:创新的设计和透明的黑色外壳可确保即使在明亮的照明条件下,LED也比透明版本更加清晰可见。这是时刻关注设备状态并在发生问题时能够立即行动的重要先决条件。
RFID
集成: 天线、估算装置和CANopen接口位于紧凑的M12或M30外壳中 |
耐高低温: 工作温度范围宽达-40...85°C |
通过认证: Kraftfahrt-Bundesamt(德国联邦机动车运输管理局)的E1型式认证 |
稳固可靠: 专为室外使用而优化设计,防护等级达IP67和IP69K,抗冲击和抗振动性分别符合EN60068-2-27和EN60068-2-64 |
兼容性好: CANopen协议,专为结合使用ecomatmobile控制器而优化设计 |
适用于识别任务的可靠解决方案
带CANopen接口的RFID紧凑型单元非常坚固,专为农业机械、市政车辆和工程机械中的识别任务而开发。它可自动检测不同的附件并在控制器中进行相应的设置配置。自动识别可简化用户特定系统设置的创建。此外还可自动生成和保存维护周期和工作时间方面的信息,因为控制器会自动检测特定机器设置的运行时间和时长。这充分减少了停机时间并提高了生产效率。