- ecomatmobile
- 电感式接近开关
电感式接近开关

适用于移动机械的传感器
通过认证: Kraftfahrt-Bundesamt(德国联邦机动车运输管理局)的E1型式认证 |
耐高低温: 工作温度范围宽 |
高防护等级: 防护等级高,满足严苛环境条件的要求 |
防辐射: 满足车辆标准的高EMC性能 |
灵活: 输入电压范围宽 |
严苛条件下的位置检测
与用于工业自动化的设备不同,用于移动应用的传感器需满足的要求要严格得多。它们安装在暴露位置,因此必须满足特殊要求。这些设备经过专门设计,可确保高抗振动和抗冲击性能。通过结合使用ecolink EVM系列连接器,M系列电感式接近开关非常适合用于移动应用。这些传感器工作温度范围达-40...85℃,因此能在极冷环境以及靠近高温的发动机安装时可靠运行。此外,这些设备还对快速温度变化不敏感。移动传感器的电压范围达10V到60V,可确保即使车载电源系统大幅波动也不会影响其功能。为了符合移动应用日益提高的EMC要求,这些设备具有更高的EMC性能。它们还通过了E1型式认证。该认证由德国联邦机动车运输管理局提供,允许设备用在道路车辆上,而不存在运营许可过期问题。